EVAL-IMI111T-026 iMOTION™ IMI111T-026H IPM入门套件
综述
EVAL-IMI111T-026是iMOTION™ IMI111T-026H IPM的入门套件。独具特色的IMI111T-026H器件属于iMOTION™ IMI111T系列,可在紧凑的DSO封装中,提供全三相逆变器功能,包括电机控制器、三相栅极驱动器和基于IGBT的功率级。
iMOTION™工具支持设置和操作电机控制系统:
iMOTION Solution Designer用于系统配置、控制、精调和监控。IMI111T-026H运动控制引擎(MCE)软件包包含了最新的固件镜像,可从iMOTION Solution Designer获取。
安装在评估板上的IMI111T-026H在制造时已使用最新版本的MCE固件进行了预编程交付。用户应定期检查,以获取最新版本。新固件版本以SD包的形式提供给从iMOTION Solution Designer获取。
一小时内让发动机运转起来!EVAL-IMM101T-046适用于各种逆变电机控制系统的快速成型,如风扇、泵和压缩机。
特征描述
- 经实际系统验证的先进运动控制引擎 (MCE)
- 单分流器无传感器FOC控制
- 脚本引擎更具灵活性
- 600V/2A IGBT功率级
- 电隔离板载PC调试接口
- 集成保护功能
优势
- 使用iMOTION Solution Designer轻松配置和调整电机参数
- 快速上市——电机控制功能无需编程
- 提供在线仿真工具
- 提供一系列功能相当的iMOTION™ IPM入门套件,具有不同的功率和/或电压额定值
图表
支持