EVAL-IMI111T-046 iMOTION™ IMI111T-046H IPM 入门套件
综述
EVAL-IMI111T-046是iMOTION™ IMI111T-046H IPM的入门套件,适用于变频电机控制系统,例如风扇、泵和压缩机。IMI111T-046H采用紧凑的DSO封装,提供完整的三相逆变器功能,包括电机控制器、栅极驱动器和基于IGBT的功率级三相桥。
iMOTION™解决方案设计器(iSD)处理所有固件修订版本,并提供系统配置、系统设置以及电机控制系统的最终调整。
特征描述
- 经过现场验证的运动控制引擎(MCE)
- 单电流采样无传感器FOC控制
- 脚本引擎,提高灵活性
- 600 V/4 A IGBT功率级
- 电隔离板载PC接口
- 集成保护功能
优势
- 高度集成的低功耗驱动器
- PC工具iMOTION™解决方案设计器
- 轻松进行参数化和调整
- 加快上市时间——无需编程
- 提供在线仿真工具
图表
支持