EVAL ISO1I811T
综述
ISO1I81xT 数字输入产品系列是智能系统解决方案,在“控制侧”μC 和经常称为“工艺侧”的 24V 工厂环境之间提供稳健的电流隔离
特征描述
- 温度范围高达 135°C(结温)
- 温度漂移低
- 高电磁抗扰度稳健性
优势
- 特别适用于高度紧凑的工业应用
- 整个使用寿命内具有高稳健性
- 在极其恶劣的条件下确保安全数据传输
潜在应用
- 可编辑逻辑控制器
- 分布式控制系统
- 通用控制设备
- 机器人
- 固态继电器
视频
支持