EVAL-M1-301F
综述
iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)的控制板
EVAL-M1-301F是iMOTION™ 模块化应用套件(MADK)平台的控制板,由具有高级电机控制引擎(MCE)的IMC301A-F064 iMOTION™电机控制IC供电,无需编码,即可实现先进的无传感器或基于传感器的磁场定向控制(FOC)。 IMC301A-F064作为iMOTION™ IMC300系列的一员,整合了成熟的iMOTION™电机控制IC平台与新增的基于Arm® Cortex® M0内核的微控制器。
这个评估板可与任意具有M1连接器的iMOTION™ MADK电源板结合使用,用以打造功能强大的电机逆变器系统。
在设置和运行这个电机控制系统之前,用户需要访问iMOTION™工具与软件网页下载以下文件:
- IMC301A-F064 MCE软件包:包含最新的MCE固件映像、相应的默认配置文件和版本说明
- MCEWizard和MCEDesigner PC工具:用于系统配置、控制、调优和监控
用户应定期访问该网页,检查MCE固件或iMOTION™ PC工具有无更新。请参阅《EVAL-M1-301F用户手册》获取更多信息。一小时内让你的电机运转起来!快来使用EVAL-M1-301F和iMOTION™ MADK平台的配套电源板,实现各种变频电机控制系统(如风扇、泵和压缩机)的快速样品开发!
特征描述
- 成熟的高级运动控制引擎(MCE)
- 单路或支路分流电流测量
- 无传感器或基于霍尔传感器的操作
- 集成保护特性
- 新增的基于Arm® Cortex® M0内核的微控制器
- MCE和MCU电隔离板载接口
优势
- 利用MCEWizard和MCEDesigner工具轻松实现电机参数化和调优
- 快速上市——无需编码即可实现电机和PFC控制功能
- 带有配套的M1平台接口的iMOTION™ MADK电源板数量不断增多
- 非常灵活的自定义通信和系统功能
图表
支持