EVAL-M1-36-45A
综述
iMOTION™ MADK 评估委员会 CIPOS™ Nano 智能功率模块
本评估板是驱动 3 相电机的完整功率级,由 IRSM836-045MA CIPOS™ Nano 提供动力。其配备有标准化的iMOTION™ MADK M1 平台接口。使用标准示波器探头,可以轻松访问多个测量点。特色 IRSM836-045MA 是一款 4A、500V 集成式功率模块(IPM),适用于小电器电机驱动
特征描述
- 用于驱动 10-80W 电机驱动器的 3 相电机功率级
- 标准化 iMOTION™ MADK M1 平台接口
- 230V 电网
- 符合 RoHS
优势
- 易于设计,上市时间快
- 由于采用特色 IRSM836-045MA CIPOS™ Nano,可以降低印刷电路板空间,并节省成本和减少埋置空间。
图表
视频
支持