EVAL-M1-6ED2230-B1
综述
1200 V三相SOI栅极驱动器和EasyPIM™ IGBT模块评估板
是一个完整的功率评估板,它包括一个1200 V三相栅极驱动器 6ED2230S12T 和一个 EasyPIM™1B 1200 V三相模块 FP15R12W1T4,专为支持功率达2kW的电机驱动应用而设计。
它提供了交流和直流输入以及三相功率输出,并具有用于电流感测的单发射极分路和用于直流支撑电流检测的分压器。
该功率板兼容iMOTION™ MADK(模块化应用设计套件),如使用Eval-M1- 099M-C 进行电机控制。
特征描述
- 英飞凌薄膜SOI技术
- 工作电压+1200 V
- 集成超快自举二极管和OCP
- 浮动通道,用于自举操作
- 输出源/灌电流能力:+0.35 A/‐0.65 A
- 借助SOI技术,可承受负瞬态电压达-100 V(脉宽达700 ns)
- 两个通道均支持欠压锁定
- 3.3 V、5 V和15 V 输入逻辑兼容
- 具有ITRIP阈值±5%的过流保护
- 同一引脚具备故障报告、自动故障清除和使能功能(RFE)
- 所有通道都具有匹配的传播延迟
- 集成460 ns死区时间保护
- 直通(交叉传导)保护
优势
- 1200 V, 15 A三相输入整流器PIM(功率集成模块)IGBT模块
- Fast TRENCHSTOP™ IGBT4, 第四代发射极控制二极管和NTC
- 开关损耗低
- VCEsat 具备正温度系数
- 低 VCEsat
- 具有低热阻的氧化铝基板
- 设计紧凑
- 焊接技术
- 集成安装夹具,安装牢固
支持