EVAL-M1-CM610N3
综述
iMOTION™ MADK Evaluation board for CIPOS™ Mini Intelligent Power Modules
该评估板是完整的功率级,由CIPOS™ Mini IKCM10H60GA供电。该板用于驱动高达750 W的三相电机。它配有 MADK™ M1 20引脚接口连接器。因此,该产品可用于 EVAL-M1-101T 控制板。这些板结合使用,即可构建完整的硬件,适用于电机控制系统。
特征描述
- 驱动 3 相电机的功率级wer stage to drive 3-phase motor
-
600 V 阻断电压
-
安装的10A芯片电流
-
750 W输出功率,带被动冷却
-
带挂钩的测试垫,可连接标准示波器探针
-
标准 MADK™ M1 接口连接器
优势
-
为您的应用进行IKCM10H60GA 模块评估
-
与EVAL-M1-101T相结合,在一小时内运转您的电机
-
了解有关低压域电机控制的更多信息
视频
支持