EVAL-M1-IM241 基于600 V IM241-L6T2B IPM的 CIPOS™ Micro IPM 评估板
综述
评估板EVAL-M1-IM241,助力客户迈出利用 IM241系列CIPOS™ Micro IPM开发产品的第一步。和EVAL-M1-101T一样,结合了配备20引脚接口连接器的控制板,该评估板为在电机驱动器中演示英飞凌CIPOS™ Micro IPM技术,提供了一套完整的系统。
IM241-L6T2B CIPOS™ Micro IPM 具有 600 V 的电压和 6 A 的额定电流。它针对泵、风扇和其他低功率电机驱动应用等小家电进行了优化。
特征描述
- 输入电压110~230 VAC
- 110 VAC 下拥有2.5 A 最大输入电流
- 220 VAC 下拥有 250 W 最高电机输出功率
- 板载 EMI 滤波器,通过 EMI 标准 EN55032 认证
- 15 V/3.3 V 辅助电源
- 过流硬件保护和过温保护
- 直流母线电压传感
- 热敏电阻输出
- PCB 尺寸:100 mm × 100 mm,两层,含2盎司铜
- 通过 RoHS 认证
优势
- 评估 IM241-L6T2B
- EVAL-M1-101T能让您的电机在一小时内运行起来
- 开始进一步了解英飞凌产品如何能够控制电机
图表
支持