EVAL-M1-IM523 由 CIPOS™ Mini IM523-X6A 驱动的评估板 EVAL-M1-IM523
综述
此评估板是一个完整的功率级,由 CIPOS™ Mini 600 V, 17 A IM523-X6A 驱动,配备 MADK™ M1 20 针接口连接器,适合与匹配的 iMOTION™ MADK 控制板一同使用。建议在电源电压为 100-230 V AC、逆变器板输出功率不超过 900 W 并带有主动冷却功能的系统中使用。
特征描述
- 集成 600 V TRENCHSTOP™ IGBT IPM 的即用型功率级
- 输出功率高达 900 W
- 搭载 EMI 滤波器,并通过 EMI 标准 EN55032
- 过电流/温度保护
- 符合 RoHS 标准
优势
- 与 iMOTION™ MADK 控制板结合使用,让您的电机在一小时内开始运转!
- 了解更多有关高压领域电机控制的信息
图表
支持