EVAL-M1-IR2214
综述
用于电机驱动应用的评估板
EVAL-M1-IR2214评估板采用了英飞凌1200 V, 2/ 3A, EiceDRIVER™、集成去饱和检测的电平转换半桥栅极驱动IC、IR2214SS和1200V, 50 A EconoPIM™3模块、FP50R12KT4G,用于电机驱动应用。
通过连接iMOTION™2.0 控制器板EVAL-M1-101T,EVAL-M1-IR2214可以运行一个无刷直流电机,从而快速轻松地评估IR2214SS的关键特性,并通过双脉冲测试,来验证该评估板应用于更高额定功率。
特征描述
- 380VAC三相输入,电路板上有保险丝,以提供基本的电气保护
- 带有浪涌电流限制电路,以实现更安全的开机
- 电路板上有+15V和+5V辅助电源
- 与iMOTION™控制器板兼容
优势
- 通过IR2214SS的增强功能来优化系统性能,例如:
- 集成去饱和保护
- 软过流关断
- 两级导通输出
- 欠压锁定保护
- 防止直通
- 独立的拉电流和灌电流输出
- 采用EconoPIM™3 FP50R12KT4G的紧凑型设计,将整流器、制动器和逆变器集成在一个封装中
图表
支持