EVAL-M3-302F
综述
iMOTIONTM模块化应用设计套件的控制板
EVAL-M3-302是iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)平台的控制板。它由具有高级电机控制引擎(MCE)的IMC302A-F064 iMOTION™电机控制IC供电,无需编码即可实现先进的磁场定向控制(FOC)和有源功率因数校正(PFC)控制。IMC302A-F064是iMOTION™ IMC300系列的一员,整合了成熟的iMOTION™电机控制IC平台以及新增的基于Arm® Cortex® M0内核的微控制器。
该控制板可与任意具有M3连接器的iMOTION MADK电源板结合使用,如EVAL-M3-CM615PN,用以打造强大的电机逆变器+PFC系统。
在设置和运行电机控制系统之前,用户需要访问iMOTION™工具和软件网页下载以下文件:
- IMC302A-F064 MCE软件包:包含最新的MCE固件映像、相应的默认配置文件以及版本说明
- MCEWizard和MCEDesigner PC工具:系统配置、控制、调优和监测所需的工具
用户应定期访问该网页,检查MCE固件或iMOTION™ PC工具有无更新。请参阅《EVAL-M3-302F用户手册》获取更多信息。
让您的电机在一小时内运行!将EVAL-M3-302F与iMOTION™ MADK平台的配套电源板相结合,即可对各种变频电机控制系统(如风扇、泵和压缩机)与有源PFC结合进行快速样品开发。
特征描述
- 成熟的高级运动控制引擎(MCE)
- 单分流或桥臂分流电流测量
- 无传感器或基于霍尔传感器的操作
- 升压或图腾柱有源PFC控制
- 集成保护特性
- 新增的基于Arm® Cortex® M0内核的微控制器
- MCE和MCU电隔离板载接口
优势
- 利用MCEWizard和MCEDesigner工具,可轻松实现电机参数化和调优
- 快速上市——电机控制和PFC控制功能无需编码
- 带有配套M3平台接口的iMOTION™ MADK电源板数量越来越多
- 新增的微控制器不受电机/PFC控制器影响
- 非常灵活的自定义通信和系统功能
图表
支持