EVAL-M3-IM564
综述
采用600 V IM564-X6D 的CIPOS™ Mini评估板
EVAL-M3-IM564是一款评估板,可在客户利用CIPOS™ Mini集成PFC的IPM设计应用系统的第一步中给予客户支持。作为iMOTION™模块化应用设计工具包的一部分,该功率板和配套的控制板EVAL-M3-102T相结合,可为评估英飞凌最新技术打造出强大的逆变器+PFC系统。
该评估板配备 IM564-X6D,它是CIPOS™ Mini产品家族的一员,将三相逆变器级和PFC级整合到一个DIP 36x21D封装中。它整合了CoolMOS™功率MOSFET和用于PFC级的快速开关二极管,可将PFC开关频率提高到最高150 kHz。这有助于显著减小感应器尺寸,从而使得系统尺寸缩小,而功率密度增大。与有源PFC相结合时,它能加快各种变频电机控制系统(如风扇、水泵和压缩机等)的原型设计。
特征描述
- 能驱动三相电机的功率级
- 功率因数校正(CCM升压PFC拓扑)
- 三相逆变器级使用TRENCHSTOP™ 600 V/20 A IGBT
- PFC最高开关频率高达150 kHz
- 2800 W输出功率和被动冷却
- 带挂钩的测试点可供安装标准示波器探头
- 标准的MADK M3接口
优势
- 针对应用需求评估IM564-X6D模块
- 结合EVAL-M3-102T,在1小时内成功启动您的电机
- 加深对低压领域的电机控制的了解
潜在应用
图表
支持