EVAL-M5-IGBT7
综述
650 V TRENCHSTOP™ IGBT 7 T7评估板针对GPD/伺服驱动和空调PFC进行了优化
EVAL-M5-IGBT7是一款用于电机驱动应用的三相逆变器板,采用我们的第7代TRENCHSTOP™ IGBT。
操作时,需要配备M5 32脚接口连接器的控制板,如XMC DriveCard 4400。
他们共同展示了第七代TRENCHSTOP™IGBT在该应用中的使用。
开发该评估板的目的是在客户使用单管TRENCHSTOP ™ IGBT7设计应用的第一步中为他们提供支持,如IKW40N65ET7或IKW40N120CS7和EiceDRIVER ™ 1200 V隔离栅极驱动器1EDI20H12AH)。组装好的单管器件具有高达1200 V的额定阻断电压,并且该板支持所有采用3脚和4脚TO247封装的TRENCHSTOP ™ IGBT7。
特征描述
- 650 V TRENCHSTOP™ IGBT 7 T7采用TO-247封装
- 低电感设计
- 隔离传感(Δ∑型ADC)
- 过载和短路硬件保护
- 过温硬件保护
- 坚固耐用的栅极驱动器技术,具有抗瞬态负电压的稳定性
- 与标准示波器探头兼容的测量测试点
优势
- MADK针对GPD / 伺服驱动和空调 PFC进行了优化,具有非常高的fsw
- 可以测试采用TO-247封装的650 V TRENCHSTOP™ IGBT 7 T7
- 配备支持无传感器磁场定向控制(FOC)的所有装配组
图表
支持