EVAL-M7-D111T
综述
iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)的控制板
EVAL-M7-D111T是iMOTION ™模块化应用设计套件(MADK)平台的控制板。它由采用高级运动控制引擎(MCE)的IMD111T-6F040 iMOTION™ SmartDriver提供支持,无需任何编码即可实现一流的无传感器磁场定向控制(FOC)。IMD111T-6F040是iMOTION™ IMD110系列的成员,它将iMOTION™电机控制与三相栅极驱动器相结合,用于控制PMSM(BLDC)电机。
该控制板与越来越多的带有M7连接器的配套iMOTION™ MADK电源板一起使用,带来一系列三相逆变器选项,可扩展额定功率和工作电压。
在安装和运行电机控制系统之前,用户需要从“iMOTION ™工具和软件网页”下载以下文件:
IMD111T-6F040 MCE软件包,包含最新的MCE固件映像、相应的默认配置文件和版本说明。
系统配置、控制、调优和监控所需的MCEWizard和MCEDesigner PC工具。
用户应定期查看此页面,了解有关MCE固件或iMOTION ™ PC工具的更新。了解详情,请参阅EVAL-M7-D111T用户指南。
让您的电机在不到1小时内启动!EVAL-M7-D111T与iMOTION™ MADK平台的配套电源板相结合,可实现各种变频电机控制系统的快速原型设计,如风扇、泵机和压缩机等。
特征描述
- 经过现场验证的运动控制引擎(MCE)
- 单分流或桥臂分流无传感器FOC控制
- 电隔离板载调试接口
- 集成保护功能
- 类似小型虚拟机的集成脚本引擎
优势
- 使用MCEWizard和MCEDesigner工具轻松进行电机参数设置和调节
- 将产品快速推向市场—电机控制功能无需编码
- 一系列iMOTION™ MADK功率板,带配套的M7平台接口
- 电机控制调节和系统功能的高度灵活性
图表
支持