EVAL-M7-HVIGBT-PFCINV4 用于 TRENCHSTOP™ RCD2 IGBT 的 iMOTION™ MADK 评估板
综述
EVAL-M7-HVIGBT-PFCINV4是一款MADK平台功率板。
它具有三相逆变器和功率因数校正(PFC)功能,采用CCM模式,支持高达xxx kHz的PWM开关频率。逆变器采用了最新一代TRENCHSTOP™逆导型IGBT,而PFC是通过高速TRENCHSTOP™ 5 IGBT来实现。
与配套控制板结合时,该功率板适用于控制风机、泵和压缩机等应用中的电机系统驱动。
特征描述
- 即用型三相电机功率级
- 最高650 V的逆导型IGBT
- 高速TRENCHSTOP™ 5 IGBT用于实现PFC
- 220 VAC标称输入电压
- 最高200 W输出功率,无需散热器
- 最高100 kHz PFC PWM开关频率
- 测试钩用于连接示波器探头
- MADK M7 32引脚接口接插件
优势
- 用于评估IMD110驱动器驱动的650 V RC-D2
- 高成本效益的逆变器和PFC设计
- 高电气鲁棒性
- 良好的抗电磁干扰性能
图表
支持