EVAL-M7-HVMOS-INV
综述
用于600 V CoolMOS™ PFD7的iMOTION™ MADK评估板
EVAL-M7-HVMOS-INV是用于iMOTION ™模块化应用设计套件(MADK)平台的功率板。它是基于最新一代CoolMOS™ MOSFET的三相逆变器。
该功率板与带有M7连接器的配套iMOTION™ MADK控制板一起使用,带来一系列三相逆变器选项,可扩展额定功率和工作电压。
让您的电机在不到1小时内启动!EVAL-M7-D111T与iMOTION™ MADK平台的配套功率板相结合,可实现各种变频电机控制系统的快速原型设计,如风扇、泵机和压缩机等。
特征描述
- 现成的功率级来驱动三相电机
- 600 V CoolMOS™ PFD7
- 标称输入电压220 Vac
- 无散热最大300W输出功率
- 板载EMI滤波器
- 测试垫带有挂钩,用于连接标准示波器探头
- 标准MADK M7 32引脚接口连接器
优势
- 600 V CoolMOS™ PFD7配合SmartDriver IMD110一起使用
- 结合EVAL-M7-D111T,在一小时内启动您的电机
- 了解高电压领域电机控制详情
- 经济划算的逆变器设计
- 最佳轻载效率
图表
支持