EVAL-M7-LVMOS-INV
综述
用于 OptiMOS™ 5 60V MOSFET 的 iMOTION™ MADK 评估板
EVAL-M7-LVMOS-INV 是一款属于iMOTION™ 模块化应用设计套件 (MADK) 平台的功率板。它基于最新一代 OptiMOS™ MOSFET,可部署实现三相逆变器。
这款功率板搭配配套的 iMOTION™ MADK 控制板(带 M7 连接器),可实现多种额定功率和工作电压不同的三相逆变器设计。
不到 1 小时即可让您的电机开始运转!EVAL-M7-D111T 搭配来自 iMOTION™ MADK 平台的配套功率板,可帮助开发人员快速完成风扇、泵和压缩机等各种逆变电机控制系统的原型设计。
特征描述
- OptiMOS™ 5 60 V 功率 MOSFET
- 最大 RDS (on) (@10V):3 mΩ
- 单分流或支路分流电流反馈
- 配置 5 V 和 15 V 电源
优势
- 可直接用于 300 W 以内的任何电机
- 高性价比逆变器
- 稳健的设计
- 优秀的轻载效率
图表
支持