EVAL-PS-IRS200X
综述
用于200 V半桥/高边和低边电平位移栅极驱动器IRS2005S/IRS2007S/IRS2008S的步进电机评估板
EVAL-PS-IRS200x是一个功率驱动板,它包含栅极驱动器IC、MOSFET、电源连接器和信号接口,专门用于(但不限于)连接外部步进电机控制器板的步进电机驱动器。
它搭载了英飞凌全新的200 V电平位移栅极驱动器:IRS2005S(高边和低边驱动器)、IRS2007S(半桥驱动器)和 IRS2008S (半桥驱动器)。
EVAL-PS-IRS200x-OM30118SB评估板功率级包括四个相,均带有独立的支路分流,这是步进电机驱动的主流拓扑结构。24~72 VDC的输入电压适用于市面上大多数步进电机。MOSFET选为IPP180N10N3 G(100 V/18 mΩ)并相应地由IRS2005S/IRS2007S/IRS2008S 200V电平位移栅极驱动器驱动。
支路分流会感测每个相臂的电流,并以差分模式输出到控制接口。然后评估板便可通过连接外部控制器,来运行步进电机。该板最初是与IRS2005S(正逻辑输入)焊接在一起的,可由另外两个尺寸相同的元件进行替换,用于不同的逻辑输入。
您可通过英飞凌分销合作伙伴或访问英飞凌网站获取该评估板。
特征描述
- 具有单独支路分流的四相逆变器,专门用于驱动步进电机
- 低成本解决方案,实现双倍尺寸的PCB
- 带有熔断保护的直流电压输入,以防短路
- 200 V电平位移栅极驱动器IRS2005S/IRS2007S/IRS2008S,具有-8 V负瞬态电压能力,实现了更好的耐用性和不同的输入PWM逻辑,以及针对VCC和VBS的欠压锁定(UVLO)
- 额定电压为100 V的OptiMOS ™ 3 MOSFET IPP180N10N3 G,具有非常低的导通电阻(18 mΩ),实现了更好的热性能
- 该板可通过连接至外部控制板,来运行步进电机
- 通过LED指示灯,从外部引入辅助电源
- 自然通风和现有散热器
- 不建议将IRS2001S/2003S/2004S用于新设计
- IRS2001S/2003S/2004S可分别由IRS2005S/2007S/2008S直接代替
潜在应用
图表
视频
支持