EVAL_100W_DRIVE_CFD2
综述
100W电机驱动评估板,具有FOC无传感器控制
EVAL_100W_DRIVE_CFD2电机驱动板不仅提供无传感器同步整流BLDC / PMSM控制算法来降低反向电流硬换向应力,而且还为用户提供了将开关频率更改为20kHz以及在两相或两相之间进行选择的选项。三相调制,有助于降低开关损耗。
英飞凌CoolMOS™ CFD超级结MOSFET系列具有低导通电阻,低电容和栅极电荷,可最大限度地降低导通和开关损耗。这提高了硬开关电路的效率,可减少铜面积和无散热器操作,因此可以减少BOM。此外,优化的开关di / dt和dv / dt确保了低EMI,有助于进一步简化电路设计和布局。
该板可通过XMC™Link轻松连接 。XMC™ Link 是一款适用于所有XMC™ 微控制器的隔离调试探针。调试探针基于SEGGER J-Link调试固件,可与DAVE™配合使用。
-
Application note evaluation board EVAL_100W_DRIVE_CFD2
Share 02_00 | Sep 29, 2017 | PDF | 8.28 mb
-
Getting started evaluation board EVAL_100W_DRIVE_CFD2
Share 01_00 | Oct 20, 2017 | PDF | 3.83 mb
视频
支持