EVAL_1K4W_ZVS_FB_CFD7
综述
服务器和工业 SMPS 系统全桥解决方案
这是一款高性能评估板示例,采用完整的英飞凌解决方案,包括高低压功率 MOSFET、控制器和驱动器。该板展示有效的服务器或工业 SMPS 高压 DC-DC 级设计方法,满足极高的效率和可靠性标准。恰当的控制技术与同类中优秀的功率器件选择相结合,实现卓越性能。实现该性能水平的关键英飞凌产品包括:600V CoolMOS™ CFD7 超结 MOSFET (IPP60R170CFD7)、EiceDRIVER™ 2EDN 先进的双通道栅极驱动器集成电路 (2EDN7524F)、OptiMOS™ 5 80V同步整流 MOSFET (BSC026N08NS5)、 XMC™ 微控制器 (XMC4200-F64K256 BA) 和配备离线 SMPS 电流模式控制器集成电路 (ICE5QSAG) 以及集成 800 V CoolMOS™ 器件的辅助供电解决方案。
支持