EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7
综述
2400W 高功率密度功率因数校正 (PFC) 转换器,使用 600V CoolMOS™ S7 进行有源线性整流和涌流控制
与传统升压 PFC 相比,评估板 EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7 在促进附加值提升方面具有两个重要特点:
1.使用 CoolMOS™ S7 进行有源桥式整流,以提高能效
2.使用 CoolMOS™ S7 替代涌流继电器,以提高功率密度
特征描述
- 基于 600V CoolMOS™ S7 的有源桥式 CCM PFC 演示板
- 2400W 65kHz 高能效和高功率密度设计
优势
- 有源桥式线性整流基于 KIT_ACT_BRD_60R022S7,提高了能效
- 相比标准桥式的解决方案温度上升更小
- 整流桥无需散热器
- 预充电电路采用 22mΩ S7,提高了功率密度
- 直流母线预充电不再需要大容量继电器
潜在应用
- 电源 (SMPS)
- 电信系统
组件清单:
- 600V CoolMOS™ S7 超结 MOSFET
(IPT60R022S7) - CoolMOS™ C7 SJ MOSFET
(IPZ60R040C7) - CoolSiC™ 肖特基二极管 650V G6
(IDH12G65C6) - PFC-CCM 控制器 IC
(ICE3PCS01G) - 低端栅极驱动器
(1EDN8550B) - 中等功率 AF 肖特基二极管
(BAT165)
Introduction guide
Download the reference design data here.
视频
支持