EVAL_2KW_ZVS_FB_CFD7
综述
2kW ZVS相移全桥评估板
ZVS 相移全桥评估板是用于通信整流器新开发的 ZVS DC-DC 转换器,输出电压范围为 45VDC 到 56VDC,输出功率为 2kW。该转换器使用的输入电压范围为 350VDC 到 420VDC(典型值为 385VDC),并且初级侧的开关频率为 100kHz。
该板包括以下英飞凌产品:全桥600V CoolMOS™CFD7 SJ MOSFET ( IPW60R070CFD7 ), OptiMOS™ 200V同步整流MOSFET( IPP110N20N3 G ),辅助转换器固定频率CoolSET™ ( ICE3RBR4765JZ )和EiceDRIVER™ 2EDN非隔离栅极驱动器IC( 2EDN7524F )。
培训
支持