EVAL_45W_19V_FLYB_P7
综述
45W 适配器演示板,采用 800V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET 和 ICE2QS03G 准谐振 PWM 控制器
这款 45W 适配器评估板旨在成为低成本充电器 和 适配器应用的外形、配合和功能测试平台,以展示 800V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET (IPA80R450P7) 的操作以及控制器整体设计。评估板围绕英飞凌 准谐振(QR)反激式控制器 (ICE2QS03G) 设计,可改善开关损耗,从而实现更高的功率密度设计和更低的辐射和传导发射。
-
Application note evaluation board EVAL_45W_19V_FLYB_P7
Share 02_00 | Sep 07, 2016 | PDF | 2.59 mb
视频
支持