EVAL_800W_PFC_C7_V2
综述
PFC系统解决方案演示板,功率密度为800W ,采用130kHz platinum服务器设计
此演示板旨在演示新型 600V CoolMOS™C7 超结MOSFET技术( IPP60R180C7 )在CCM PFC升压转换器以及 2EDN EiceDRIVER™IC ( 2EDN7524F )和使用模拟和数字控制( ICE3PCS01G , ICE2QR2280Z , XMC1402-Q040X0128 AA )的CoolSiC™肖特基二极管650V G5 ( IDH06G65C5 )中,频率为130kHz条件下的工作性能。
支持