EVAL_800W_PSU_4P_C7
综述
针对服务器应用对外形,配合和功能测试平台进行优化
这款800W 评估板旨在成为服务器应用的外形、配合和功能测试平台,以展示 600V CoolMOS™P7 SJ MSOFET,1EDI和2EDN EiceDRIVER™,准谐振反激(QR)和 XMC™1400/4200 控制器的操作。这款评估板采用英飞凌600V CoolMOS™4pin器件和OptiMOS™40V技术设计,集成肖特基二极管,通过数字控制显示开关性能和功率密度设计。
支持