EVAL_AUDIO_MA2304DNS
综述
评估板 – 采用超低空载功率和无电感多级 MERUS™ D 类放大器 IC MA2304DNS 的音频板
EVAL_AUDIO_MA2304DNS 是一款采用 MERUS™ 多级 MA2304DNS 立体声 D 类放大器的评估板相较于传统的 2 级和 3 级 D 类放大器,板件具备超低空载功耗、市面上常规听音级别下的极高效率以及更低的电磁干扰。此外,MA2304DNS 配有用于音频系统调谐的集成 DSP,助力快速上市趋势下的研发工作。
特征描述
- MERUS™ 多级开关技术
- 输出功率:2*37 W
- 超低空载功耗:60 mW
- 可配置开关边沿陡度
- 用于降低多通道系统中电磁干扰的 PWM 同步技术
- 1 W 8 Ω 条件下效率可达 79%
- 数字 I2S/TDM 输入
- 输出噪声:A 加权 52 uVrms
- 集成 DSP
优势
- 更长的电池寿命和低电磁干扰
- 无需使用动态电源轨跟踪电源,系统成本更低,易于实施
- 采用无电感和铁氧体磁珠工作设计,不影响音频性能、效率和空载功耗
- 封装尺寸和 PCB 占板面积更小
- 用于音频系统校正和调谐的集成 DSP
潜在应用
视频
培训
支持