EVAL_MA5342MS_200WX2 参考设计/评估板 - 采用 MA5342MS 的 200 W / 8 Ohms 双通道 D 类音频功率放大器
综述
EVAL_MA5342MS_200Wx2 评估板是一款双通道、200 W/ch(±52.5 V 8 Ω,带散热片)半桥 D 类音频功率放大器,适用于高保真音频系统。该评估板演示了如何使用 MA5342MS IC、实施保护电路以及使用英飞凌集成 D 类 IC 设计最佳 PCB 布局。
特征描述
- 200 W x 2 ch (10% THD+N, 8 Ω at ±52.5 V)
- OCP,高边和低边
- 过压保护(OVP)
- UVP,高边和低边
- 直流保护(DCP)
- 过温保护(OTP)
- 自振荡半桥拓扑
优势
- 正负电源供电
- SE/BTL/PSE 输出
- 高音频质量
- 低噪音
- 高效率
- 支持高阻抗扬声器
潜在应用
支持