EVAL_XDPS2222_240W1
综述
240 W USB-C适配器和充电器评估板
评估板 EVAL_XDPS2222_240W1 专为 USB-PD 应用而开发,支持宽范围输入和 5 V 至 48 V 的超宽电压范围输出。采用双层 PCB 设计,额定输出功率为 240 W,尺寸为 200 mm x 65 mm x 24 mm,不仅可以满足 DOE VI 和 CoC Tier 2 的效率要求,还能够保持较低的成本。
它采用 PFC + 混合反激式 (HFB) 组合 IC XDPS2222 和 600 V GaN 晶体管作为主开关。
特征描述
- 高压侧和低压侧均在 HFB ZVS 模式运行
- 快速响应的 HFB 峰值电流控制
- 协调 PFC 和 HFB 操作
- 轻负载时 PFC 脉冲跳过
- 自动 PFC 启用/禁用控制
- 自动调节 PFC 总线电压
优势
- 宽范围实现高效率
- 超宽输出电压范围
- 低空载输入待机功率
- 实现高功率密度设计
- 外部 BOM 成本低和数量少
- 易于使用GUI工具进行配置
潜在应用
支持