EVALSF3-ICE3A1065ELJ
综述
带 ICE3A1065ELJ 的15W 5V 开关电源(SMPS )评估板
通用输入电源采用 5V 15W 离线 SMPS 反激逆变器拓扑设计,使用 ICE3A1065ELJ CoolSET™。应用板采用不连续导通模式 (DCM) 设计,具有电流模式控制器 Ic,运行开关频率为 100 kHz。它的输出电压具有二级控制监管。ICE3A1065ELJ是一款 CoolSET™ 加强版,尤其在应对 ESD、电浪涌等系统噪声方面具有高度稳健性。 除了具有 F3R CoolSET™ 基本特性,比如有源突发模式、传播延迟补偿、软栅极驱动、重大故障闭锁保护(Vcc 过电压、OTP和绕组短路)以及常规故障自动重启保护(OLP 和环路开路),该器件还具有 BiCMOS 技术设计、内置软启动时间、内置可扩展消隐时间、内置抖动时长的频率抖动特征和外部锁定启用引脚等。特别出色的特性包括极佳的低待机功率、低 EMI 性能以及应对系统噪声的稳健性。
特征描述
- CoolSET™ 650V 带有内置启动单元,雪崩能力强
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 有源突发模式下的快速负载跳跃响应
- 100kHz 内部固定开关频率
- 过温、过电压和绕组短路保护检测内置闭锁模式
- 过载、环路开路、VCC 欠压自动重启模式
- 内置软启动
- 内置消隐窗在持续短时间大电流下具有可扩展性
- 外部锁定启用功能
- 最大占空比75%
- 电流限制的总容差<±5%
- 内部 PWM 前沿消隐
- BiCMOS 技术提供广泛 VCC范围
- 用于低 EMI 的频率抖动和软驱动
- 应对系统噪声如 ESD、电浪涌等具有稳健性。
潜在应用
特别适用于 DVD 播放器、机顶盒、游戏机、充电器、大功率系统辅助电源等小型电源。
-
ICE5xSxG and ICE5QSxG on 60 W power supply: Comparison of quasi-resonant and fixed frequency flyback
Share 01_00 | Mar 21, 2022 | PDF | 3.25 mb
支持