EVALSF3-ICE3B0365J
综述
采用 CoolSET™ ICE3B0365J 的 5W 双输出 (5V & 18V) 直流/直流 SMPS 演示板
非隔离式反激逆变器电源板,采用 IFX F3 CoolSET™ ICE3B0365J。该应用演示板使用 275VDC 到 375VDC 输入电压,采用简单的单晶体管控制调节,提供 5V 和 18V 两个输出电压。输出功率总和最高可达 5W,由两个输出分享。该器件在不连续导通模式 (DCM) 工作,在抖动模式下开关频率为 67 kHz。
特征描述
- CoolSET™ 650V 带有内置可切换启动单元,雪崩能力强
- 有源突发模式通过反馈信号控制在轻负载条件下实现极低的待机功率
- BiCMOS 技术提供广泛 Vcc电压范围
- 有源突发模式下的快速负载跳跃响应
- 67kHz 固定开关频率
- 自动重启模式实现过温保护、过电压保护、过载保护、
- 环路开路保护和 VCC 欠电压保护
- 短路期间最大电流消隐窗口
- 用户定义软启动
- 最大占空比72%
- 传播延迟补偿提供精准主电流限制
- 频率抖动实现低 EMI
优势
- 待机功耗低
- 良好的 EMI 性能
潜在应用
该器件特别适用于白色家电、空调、冰箱、炊具等消费家用电器辅助电源。
-
ICE5xSxG and ICE5QSxG on 60 W power supply: Comparison of quasi-resonant and fixed frequency flyback
Share 01_00 | Mar 21, 2022 | PDF | 3.25 mb
支持