EVALSF3-ICE3BS03LJG
综述
带 ICE3BS03LJG 的60W 16V 开关 F3 控制器(SMPS )评估板
通用输入电源采用 16V 60W 离线反激逆变器设计,使用 F3 控制 ICE3BS03LJG。应用板在不连续导通模式下工作,并以 65 kHz 的开关频率运行。它的输出电压具有二级侧控制监管。ICE3BS03LJG 是一款电流模式 PWM 控制器。该器件具有 500V 启动单元、有源突发模式和 BiCMOS 技术,无负载时待机功率 <100mW。频率抖动模式和软栅极驱动实现低 EMI。内置 20ms 消隐窗口和可扩展消隐时间,可以防止集成电路因过载保护意外进入自动重启模式。优秀的传播延迟补偿功能可以在上下限之间实现极其精准的电流限制。该集成电路同时提供自动重启和闭锁保护模式。对于 Vcc 过电压、过温、变压器绕组短路等严重故障,该集成电路将进入闭锁保护模式。对于过载、环路开路、Vcc 欠电压和光电耦合器短路等严重程度较低的情况,该集成电路将进入自动重启模式。客户需要自行定义保护时,外部闭锁启用功能可以满足要求。
特征描述
- 500V 启动单元
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 有源突发模式下的快速负载跳跃响应
- 65kHz 内部固定开关频率
- 用于低 EMI 的频率抖动和软驱动
- 最大占空比75%
- 电流限制的总容差<±5%
- 内部 PWM 前沿消隐
- BiCMOS 技术提供广泛 VCC范围
- 内置软启动
- 内置消隐窗在持续短时间大电流下具有可扩展消隐时间
- 过温、过电压和绕组短路内置闭锁保护模式
- 过载、环路开路、VCC 欠电、过电压自动重启保护模式
- 外部锁定启用功能
潜在应用
AC/DC 电源,比如 LCD 显示器、打印机和笔记本电脑适配器、DVD 播放器和录像机、蓝光 DVD 播放器和录像机、机顶盒和工业辅助电源。
-
Evaluation board 60W 16V SMPS using ICE3BS03LJG
Share 01_00 | Dec 07, 2007 | PDF | 2.7 mb
支持