HYBRID KIT DRIVE
综述
新型 HybridKIT Drive 是一款易用型评估套件,适用于 B6 桥 xEV 主逆变器应用。该套件配备最新的英飞凌功率模块,树立新的市场标杆:HybridPACK™ Drive FS820R08A6P2B。HybridKIT Drive 评估套件旨在展示最新一代英飞凌 IGBT EDT2 与最新模块封装技术 HybridPACK™ Drive 相结合实现的杰出性能。HybridKIT Drive 针对实验室环境使用而设计,可以驱动有源和无源负载,功率高达 150 kW,直流电压高达 500V。HybridKIT Drive 支持液冷,甚至可在轻负载条件下达到高达 99% 的极高效率值。
特征描述
- 汽车功率模块
- HybridPACK™ DRIVE FS820R08A6P2B 820A / 750V 新型 EDT2 IGBT/二极管芯片组
- 演示模式支持 5 分钟内快速开始,轻松使用
- 栅极驱动板 EVAL-6ED100HPDRIVE-AS
- 参考铝制冷却器
- 直流链接电容
优势
- 过载检测功能
- 集电极栅极箝位
- 逻辑板带有 AURIX™ TC277 预安装基础软件
- 完整文档
- 成套电缆
-
HybridKit Drive Quickstart Manual
Share 01_02 | Oct 28, 2021 | PDF | 15.61 mb
支持