Home 产品分类 Evaluation Boards IF-BOARD.DP-GEN2 IF-BOARD.DP-GEN2 综述 这是电气隔离和CE认证的.dp Interface Gen2,用于设置数字电源产品的参数设置和保护行为。可以用于暂时测试参数或永久刻录它们。.dp设备将通过USB连接到计算机,并使用.dp Vision 软件进行控制。 特征描述 dp接口Gen2,用于通过.dp视觉参数化.dp产品 从DP2x板到低压侧(USB)的安全和电气隔离 在 .dp 接口板 Gen2 上生成 DP2x 的启动顺序和 VCC 电源电压 VCC上的短路检测 用于电源,同步和PC连接的状态LED CE 认证 轻松适应特定的应用板,通过标准的8引脚(2x4 引脚)连接器@接口板 可以通过USB更新.dp接口板Gen2固件 优势 舒心的参数设置,无需更改硬件上的组件 通过参数适应应用程序行为实现最大灵活性 优化系统性能 减少研发负担 指标参数 文件 订单 视频 Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系