iMOTION™ 模块化应用设计套件(MADK)
紧凑灵活的 3 相电机驱动评估平台,带控制器和 IPM,无传感器或选配传感器!
模块化应用设计套件 (MADK) 评估平台涵盖20W至高达 11kW 的电机驱动应用。该平台提供具有不同控制板选项和一系列功率板的模块化可扩展系统解决方案。
使用 MADK 标准化 M1 平台接口,可以将不同的控制板和功率板结合到完全符合应用要求的系统中。这种模块化方法可以让开发人员以较低的成本在评估和开发阶段实现最大的灵活性和可扩展性!
使用 iMOTION™ 控制器,让电机在一小时内运行起来!
模块化方法实现了最大的灵活性和可扩展性
Find the right system fitting your application needs:
MADK Block Diagram:
关键特性 |
---|
|
您可能对此也感兴趣
本视频教程为您全方位介绍如何使用英飞凌公司的iMOTION™ 2.0方案快速启动并运行电机。本教程首先会介绍一套典型的iMOTION™电机变频控制方案模块化应用开发套件(MADK)。然后本教程会详细讲解如何使用iMOTION™的工具软件包 (MCEWizard 和MCEDesigner)来配置iMOTION™控制器以及运行和调试电机。
The iMOTION™ Solution Designer bundles all PC-based support functions related to setting up and running iMOTION™ products. This includes the configuration, programming and live tuning using configurable oscilloscopes as well as script editing and debugging. This training will help you get started with iMOTION™ Solution Designer.
You will find out what MADK boards are and what are their advantages regarding inverterization.