IRAC27951SR
综述
具有同步整流功能的高效谐振半桥电源
优势
- 采用 IRS27951SPbF 谐振半桥控制器 HVIC 和 IR11682S
- 输入电压范围:350-420VDC 或 250V-300Vac
- 输出: 24V / 10A
- 开关频率范围:70KHz-150Khz
- 效率高达 95%,而无需散热器
潜在应用
- D 类音频
支持
具有同步整流功能的高效谐振半桥电源
优势
潜在应用