IRAUDAMP18
综述
35W / 4Ohms x 2 通道 D 类音频功率放大器,采用 IR4312
优势
- 35 W x 2 通道, (THD=10%, 1kHz, 4 Ohms)
- 0.018% THD+N 失真 @ 3W, 4 Ohms
- 残留噪声 180 µV,IHF-A 加权,AES-17 滤波器
- 在 35 W,4 Ohms 和 D 类级条件下 96% 效率
- OCP, OVP, UVP 和 OTP
- 自激振荡半桥拓扑
- 采用 IR4312 Pow IRaudio™ 集成 D 类 IC
潜在应用
- D 类音频
支持