IRDC38063
综述
IR38063 的参考设计套件为600kHz, 25A 的 SupIRBuck 同步降压转换器
优势
- PVin = +12V (最大为 + 13.2V ), 无需 Vcc
- 电流在 0-25A 时,Vout = +1.2V
- Fs= 600kHz
- L= 0.215uH
- Cin= 4x22uF (贴片陶瓷1206) + 1x330uF (由电解产生的, 可选)
- Cout=7x47uF (贴片陶瓷 0805)
潜在应用
- 直流-直流
支持