IRDC3883
综述
IR3883 评估板 的输入电压5 V-12 V ,输出电压为 3.3 V ,输出电流为 3 A
特征描述
可选强制连续导通模式(FCCM)和二极管仿真模式(DE),具有可选三个级别的的过电流保护,精密 0.5 V 基准电压,电源良好,热保护,启用输入,输入欠电压锁定以实现正常启动,内部 LDO 和预偏置启动。
潜在应用
- 服务器和计算机使用
- 存储应用
- 通信基础设施
- 通用直流-直流转换器
- 分布式负载点(PLO)电源架构
支持