KIT_AK_XC800_FOC_V1
综述
使用 XC886/888 进行磁场定向控制的应用套件
订单编号:KIT_AK_XC800_FOC_V1 价格:249 欧元 在线购买
磁场定向控制驱动应用套件支持客户以高成本效益的方式,评估和开发使用磁场定向控制技术的永磁同步电机 (PMSM)控制应用。该套件具有 CANmotion 评估板,集成 XC886CM MCU 和三相功率逆变器,提供控制 24V PMSM 电机所需全部功能。完整的磁场定向控制源代码和免费工具链为设计人员提供即插即用式解决方案,支持设计人员立即开始磁场定向控制开发。
套件中包括 CAN 到 USB 桥,便于十六进制代码下载和参数调整。基于 CAN 消息的用户接口支持用户设置和修改所有电机控制参数,以进行速度和电流控制。预编译演示搭建简便的磁场定向控制算法评估和性能测量平台。
特征描述
- CANmotion 评估板集成 XC886CM 微处理器和三相功率逆变器,提供控制 24 V PMSM 电机所需全部功能
- 即用型 FOC 软件,免费的编译器和调试器
- 用于监控的 USB CAN 接口
- DAvE 自动代码生成器和器件配置工具
- 基于 8 位微处理器的 FOC 可以很方便地进行低成本评估
- 具有所有必备功能,支持立即开始 FOC 开发
- 电机控制应用实时控制
- 减少软件开发时间
优势
- 基于 8 位微处理器的 FOC 可以很方便地进行低成本评估
- 具有所有必备功能,支持立即开始 FOC 开发
- 电机控制应用实时控制
- 减少软件开发时间
Sensorless Field Oriented Control for PMSM Motors
-
FOC Application Kit using XC886/888 - CD download
Share 01_01 | Apr 22, 2009 | ZIP | 115.15 mb
-
CANmotion Evaluation Platform with BLDC Motor featuring XC886CM Flash Microcontroller
Share 01_00 | Jul 24, 2007 | PDF | 1.17 mb
-
Field-oriented control for motor drives using an optimised 8-bit MCU (Courtesy of Embedded Control Europe)
Share Jul 24, 2007 | PDF | 308 kb
-
Sensorless Field Oriented Control using an 8-Bit Microcontroller (Courtesy of Bodo's Power Systems)
Share Jul 24, 2007 | PDF | 1.1 mb
-
Feldorientierte Regelung mit 8-bit-Mikrocontrollern - Vektor-Computer als Coprozessor (Courtesy of Elektronik Industrie)
Share Jul 24, 2007 | PDF | 117 kb
-
Sensorless Field Oriented Control for PMSM Motors
Share 01_00 | Dec 28, 2011 | PDF | 1.4 mb
支持