KIT_AURIX_TC233LP_TRB
MCU 衍生产品:TC23xLA, TC23xLX, TC23xL
CPU 时钟:200 MHz
包括:
- 评估板 (TriBoard)
- USB 电缆
- 电源
- 扩展板
- 免费 TriCore 输入工具链
- 入门三步骤
- 安装工具
- 设置硬件
- 编写和调试您的第一个程序
多个片上存储器:
– 所有嵌入式 NVM 和 SRAM 均受 ECC 保护
– 2 兆字节程序闪存 (PFLASH)
– 128 千字节数据闪存 (DFLASH) 可用于 EEPROM 仿真
– 32 千字节本地存储单元 (LMU)
– 512 千字节存储器 EEPROM 仿真存储器 (EMEM)
– 引导 ROM (BROM)
– 184 千字节数据高速暂存 RAM (DSPR)
– 8 千字节指令高速暂存 RAM (PSPR)
– 8 千字节指令缓存 (ICACHE)
板载接口:
– 标准电源连接器
- 用于 ASC 接口的微型 USB 连接器 (ASC0) 和 miniWiggler
- 用于以太网的 RJ45 连接器
- 用于 JTAG 接口的 16 引脚接头 (OCDS)
- 用于 DAP 的 10 引脚接头
- 用于 LIN 收发器 (LIN) 的 10 引脚 (2x5) 接头
- 用于 CAN 高速收发器(CAN0 和 CAN1)的 2 个 10 引脚 (2x5) 接头
- 用于 FlexRay (ERAY-A 和 ERAY-B)的 2 个 10 引脚 (2x5) 接头
- 四个 80 引脚连接器(公头) + 四个 80 引脚连接器(母头),带所有 I/O 信号
- 可选 ETK 连接器
- 适用于 HSCT 的可选 10 引脚 (2x5) 插座
- Aurora 连接器(仅限仿真设备)
封装:
TQFP-100
潜在应用
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务