KIT_AURIX_TC234_MOTORCTR
综述
使用应用套件 TC2x4、TC2x5 或 Tc2x7,可驱动 3 相无刷电机。可轻松开发应用。eMotor 驱动套件配备多种接口,用于位置检测和电流测量。此外,驱动器芯片 (TLE9180) 和完整的 B6 桥式驱动器允许高达 50W 的电机旋转。
特征描述
硬件
- TC234 应用套件及 TFT 显示器,包含安全电源 TLF35584
- eMotor PowerBoard
- 驱动 3 相 PMSM/BLCD (12V/最大50W),配置有 TLE9180
- 通过旋转变压器 (Resolver)、编码器或霍尔传感器,检测电机位置
- 采用 DC Link 分流器测量相电流
- 接地路径中,采用 2/3 分流器测量相电流
- 通过 SPI 进行配置/诊断
- eMotor 驱动套件非常适合 TC2x4 应用
- 低功率状态 LED
- 尺寸:100mm x 120mm
- Nanotec 的无刷直流电机
- 17V / 3,57A (40W)
软件
- 灵活配置
- 磁场定向控制算法
- 脉宽调制 (PWM) 生成及空间矢量控制
- 开环/闭环模式
- 使用 Delta Sigma AD 转换器进行旋转变压器评估(TC23x 不支持)
- 采用 GPT12 进行编码器评估
- VADC 接地路径电流测量
优势
- 易于启动支持多种控制方案的电机控制
- 基于英飞凌电机控制解决方案的简易系统评估:微控制器:AURIX™,桥式驱动器:TLE9180,安全电源:TLF35584
潜在应用
图表
应用
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务
支持