KIT_AURIX_TC237_TFT
适用于32位 AURIX™ 多核 TriCore™ 系列的灵活低成本应用开发平台。为了简化您自己的应用程序的开发,该套件提供了各种板载组件,包括高度集成的软件开发环境,可以为您提供编译、调试和闪存 AURIX™ 多核应用程序所需的一切。
MCU Derivate: TC23xLA, TC23xLX, TC23xL
- 32-bit scalar TriCore™ CPU running at up to 200 MHz in the full automotive temperature range
- Up to 2 MB Flash and 192KB RAM
Including:
- AURIX™ Application Board
- Link to the Free TriCore Entry Tool Chain including Getting Started, first 3 steps to
- install the tools
- set up your hardware
- write, compiler and debug your first program
Summary of board features:
-LCD XGA 显示器320x240 -迷你 SD 卡插槽 -实时时钟,具有警报、 SRAM 和唯一的 MAC ID -板载 microUSB 调试/闪存连接器 -Accustic 蜂鸣器 -USB 至 UART 桥接 -以太网 PHY(如果设备支持以太网) -LIN 收发器 -高速 CAN 收发器 -4个低功率状态 LED -多电压安全微处理器电源 – TLF35584
Connectors:
- Standard power connector
- microUSB connector for ASC0 interface and debug
- RJ45 Ehernet connector (if Ethernet supported by device)
- 10-pin header for DAP (Debug Access Port)
- 16-pin header for JTAG
- 10-pin 2x5 header for LIN
- 10-pin 2x5 header for CAN0
- 2 x 40-pin connectors with I/O signals RM 2.54mm
Package:
LFBGA-292
潜在应用
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务