KIT_AURIX_TC265_TFT
综述
适用于32位 AURIX™ 多核 TriCore™ 系列的灵活低成本应用开发平台。为了简化您自己的应用程序的开发,该套件提供了各种板载组件,包括高度集成的软件开发环境,可以为您提供编译、调试和闪存 AURIX™ 多核应用程序所需的一切。
MCU衍生产品: TC26xD
- 2 X 32 位标量 TriCore™CPU 可在汽车全温度范围内以高达 200Mhz 的频率运行
- 高达 2.5MB 闪存和 240KB RAM
包括:
-AURIX ™ 应用板
- 链接到免费 TriCore 入门工具链,包括入门、前3个步骤
- 安装工具
- 设置硬件
- 编写、编译、调试您的第一个程序
板特征总结:
-LCD XGA 显示器320x240
-迷你 SD 卡插槽
-实时时钟,具有警报、 SRAM 和唯一的 MAC ID
-板载 microUSB 调试/闪存连接器
-Accustic 蜂鸣器
-USB 至 UART 桥接
-以太网 PHY(如果设备支持以太网)
-LIN 收发器
-高速 CAN 收发器
-4个低功率状态 LED
连接器:
-标准电源连接器
-用于 ASC0 接口和调试的 MicroUSB 连接器
-RJ45 Ehernet 连接器(如果设备支持以太网)
-用于 DAP 的10引脚接口(调试访问端口)
-用于 JTAG 的16引脚接口
-用于 LIN 的10引脚2x5 接口
-用于 CAN0 的10引脚2x5 接口
-2 x 40 引脚连接器,具有 I/O 信号 RM2.54mm
封装:
LQFP-176
潜在应用
应用
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务
支持