KIT_AURIX_TC297_TRB
综述
MCU 衍生产品:TC297TA, TC29xT, TC29xTX
CPU 时钟:200 MHz
包括:
- 评估板 (TriBoard)
- USB 电缆
- 电源
- 扩展板
- 免费 TriCore 输入工具链
- 入门三步骤
- 安装工具
- 设置硬件
- 编写和调试您的第一个程序
板载接口:
– 标准电源连接器
- 用于 ASC 接口的微型 USB 连接器 (ASC0) 和 miniWiggler
- 用于以太网的 RJ45 连接器
- 用于 JTAG 接口的 16 引脚接头 (OCDS)
- 用于 DAP 的 10 引脚接头
- 用于 LIN 收发器 (LIN) 的 10 引脚 (2x5) 接头
- 用于 CAN 高速收发器(CAN0 和 CAN1)的 2 个 10 引脚 (2x5) 接头
- 用于 FlexRay (ERAY-A 和 ERAY-B)的 2 个 10 引脚 (2x5) 接头
- 四个 80 引脚连接器(公头) + 四个 80 引脚连接器(母头),带所有 I/O 信号
- 可选 ETK 连接器
- 适用于 HSCT 的可选 10 引脚 (2x5) 插座
- Aurora 连接器(仅限仿真设备)
封装:
LFBGA-292
潜在应用
应用
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务
支持