KIT_IM73A135V01_FLEX
综述
五个搭载了XENSIV™ MEMS麦克风的柔性板和一个适配器
柔性评估套件可轻松实现便捷的 XENSIV™ MEMS 麦克风评估。每个柔性板上均安装有一个相应型号的麦克风。借助一个 6 位 ZIF 连接器和随附的适配器板,柔性板可轻松连接到音频测试装置。每个套件包含五个柔性板和一个适配器板。
特征描述
- 便捷连接至评估系统
- 小尺寸:25 mm x 4.5 mm
- MEMS 麦克风已焊接在柔性板上
- 数字麦克风引脚可配置
支持