KIT_LED_XMC1202_AS_01
综述
采用 XMC1202 的 RGB LED 照明扩充板
与 Arduino 兼容的硬件
订单编号:KIT_LED_XMC1202_AS_01
相关产品XMC1000 系列、XMC1100 引导套件、DAVE™ IDE、BSR606N
包含: KIT_LED_XMC1202_AS_01using
XMC1202-T028X0016
MCU
英飞凌科技的 RGB LED 照明扩充板是首批与 Arduino 及英飞凌 XMC1100 引导套件兼容的智能评估板之一。经设计,它易于配置和组合,适用于不同的 LED 光引擎和灯具,用于快速原型设计制作和 LED 照明应用的昂贵评估。
采用 XMC1202 的 RGB LED 照明扩充板采用 DC/DC 降压拓扑结构,能够以恒定电流驱动多达3个 LED 通道。该屏本身由可编程XMC 32位 ARM® MCU 驱动,具有嵌入式亮度色彩控制单元(BCCU、XMC1200 MCU 系列),适用于无闪烁 LED 调光和色彩控制。
BCCU 能以最少的用户代码实现低成本高质量的 LED 照明解决方案。RGB LED 照明扩充板还设计用于评估平滑、对眼睛友好的调光,以及适用于不同拓扑的颜色混合,并且可以使用例如 DALI/DMX 或雷达进行扩展。
特征描述
- 与英飞凌的 Arduino Uno R3 和 XMC1100 引导套件兼容
- 易于配置,适用于各种光引擎和任何输入电压(在运行条件范围内)
- 较宽的直流输入电压范围
- 简单的 I2C 接口
优势
- LED 照明的快速原型设计
- 凭借高速脉冲密度调制,因此无闪烁光
- 易于使用的动态调光和色彩控制
- 凭借高频电流控制(功率密度高),因此尺寸小
- 后门访问板载微控制器,适用于高级用户和参数化
潜在应用
- LED 照明
支持