KIT_TC1767_SK
综述
TC1167/TC1767 评估套件,包括入门指南、技术文档、评估版本编译器及调试器、USB 电缆、电源和扩展板。
包括:
- TriBoard 硬件
- USB线
- 电源
- 扩展板
- 免费 TriCore 输入工具链
特征描述
片上内存:
- 2 MB 嵌入式程序闪存,带 ECC,
- 16KB EEPROM(由 64KB 数据闪存模拟),
- 92 KB 片上 SRAM,
- 4KB 数据缓存,
- 8 KB 指令缓存。
接口:
– 一个 JTAG(OCDS 级别 1)虚拟 COM 端口 ASCO 接口 USB 连接器
– JTAG 接口 16 引脚接头(OCDS 级别 1)
– DAB 10 引脚接头
– CAN 高速收发器(CAN0 和 CAN1)2 x 10 引脚 (2x5) 接头
– FlexRay 2 x SUB-D9 插头连接器
–4 个 80 引脚连接器(插头)+ 4 个 80 引脚连接器(插座),带有全部 I/O 信号
– ETK 连接器(可选)
组件:
– 英飞凌下一代微处理器电源 TLE 7368 G
– 2 x 英飞凌高速 CAN 收发器 TLE 6250 GV33
– USB 到 UART 桥 FT2232D (FTDI)
– SPI EEPROM (Atmel)
– 英飞凌 FlexRay 通信控制器 SAK-CIC310
– 2 x FlexRay 收发器 AS8221(AMS) 或 TJA1080 (NXP)
– 3 个用于验证电源供电的 LED (5V/3.3V/1.5V)
– /HDRST (ESR0) 活动状态指示 LED
– miniWiggler 活动状态指示 LED
– LED 通过 DAS 软件开关
– 8 个通用 LED
– 复位开关
– 8 引脚 Dip 开关(硬件引导配置)
视频
支持