KIT_TC1798_SK
综述
TC1798 评估套件,包括入门指南、技术文档、评估版本编译器及调试器、USB 电缆、电源和扩展板。
包括:
- 评估板 (TriBoard)
- USB线
- 电源
- 扩展板
- 免费 TriCore™ 输入工具链
特征描述
片上内存:
- 4 MB 嵌入式程序闪存,带 ECC
- 192 KB 数据闪存 (DFLASH),用于 EEPROM 仿真模拟
- 288 KB 片上 SRAM,
- 16 KB 数据缓存,
- 16 KB 指令缓存。
板载内存:
- 突发闪存 16 MB(默认),
- 异步 SRAM 1MB(默认),
- 可选异步 SRAM 高达 8 MB。
接口:
–标准电源连接器
– 用于 ASC接口 (ASC0) 和 miniWiggler 的微型 USB 连接器
– JTAG 接口 (OCDS) 16 引脚接头
– DAP 10 引脚接头
– CAN 高速收发器(CAN0 和 CAN1)2 x 10 引脚 (2x5) 接头
– FlexRay 2 x SUB-D9 插头连接器
–4 个 80 引脚连接器(插头)+ 4 个 80 引脚连接器(插座),带有全部 I/O 信号
– ETK 连接器(可选)
图表
视频
支持