KIT_XC836_EK_V1
综述
订单编号:KIT_XC836_EK_V1 价格:99 欧元 在线购买
用于评估 XC835 和 XC836 微控制器,包括 USB 电缆、电容触摸板、LED 显示屏和包含技术文档(用户手册、数据表、板文档、勘误表)的 CD-ROM、DAVE™ Bench 免费开发工具链(编译器、调试器、闪存加载器)和实践培训应用程序代码示例。
特征描述
- 迷你 B 型 USB 连接器,用于连接电源、UART 通信和 Flash 下载
- SPD(单引脚 DAP),使用板载 mini-wiggler 通过 USB 进行调试。
- USB 电缆、CDROM、XC836-TSSOP 硬件板 - 技术文档:例如用户手册、数据表、板文档、勘误表
- 免费开发工具:DAvE Bench(编译器、调试器、闪存加载器)
- 实践培训示例
- 应用示例::闹钟应用,具有四个 7 段显示,用于指示日期或时间;还有一个蜂鸣器,在预设时间到达时发出警报。
支持