KIT_XMC44_EE1_001
综述
订单编号:KIT_XMC44_EE1_001 推荐转售价格:79 欧元 在线购买
通用 CPU 板 XMC4400 - 板载调试器 - 引脚扩展板 (UNI_EXT01-V2)- USB 电缆- 入门指南特征描述
- 板载调试器 (Micro-AB USB)
- USB 连接器 (Micro-AB USB)
- Cortex 调试+ETM 连接器(20 引脚)
- Cortex 调试连接器(10 引脚)
- HMI 卫星连接器(80 引脚卡缘)
- COM 卫星连接器(80 引脚卡缘)
- ACT 卫星连接器(80 引脚卡缘)
- 功率计连接器(用于功率测量)
- 英飞凌线性 3.3V 功率调节器 IFX1763
- 通用 RGB-LED
- 2 个通用用户 LED(连接到 P5.2 和 P1.8)
- 2 个通用用户按钮(连接到 HIB_IO_0 和 P0.10)
- ADC 电位计(连接到 P14.1)
- 12 Mhz 晶体和 32.768 kHz 晶体
- 复位按钮
- 活动 PORST(复位)信号指示 LED
- 2 引脚 DIP 开关(硬件引导模式选择)
- 3 个电源指示 LED(3.3 V、5 V、5 V USB)
- 钮扣电池座
支持